Canal de sol tehalit BKG inférieure fermée 500×80×2000mm BKG500801
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (18)Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s) -
Embout 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour canal de sol encastrée 3 produit(s) disponible(s) -
Coupleur 1 produit(s) disponible(s) -
Conducteur de terre 2 produit(s) disponible(s) -
Angle horizontale pour les systèmes de canaux sous le plancher 1 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Largeur500 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure37200 - 37200 mm²
-
Hauteur minimale de la chape80 mm
-
Plage de nivellement90 - 245 mm
-
Nombre d'unités d'installationintégrées34
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)136
-
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)5 kN
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface3 kN
-
Entretien du solSec
-
Nombre de compartiments4 - 4
-
Fixation au mur de séparation (cloison)Fixation par encliquetage
-
Avec cloisonOui
-
Ouverture de montageSans
-
Paroi latérale de surface/auge de plancherGalvanisé
-
MatièreAcier
-
Matériau paroi latérale/auge de plancherAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
-
Matériau du couvercleAcier
-
Couverture de surfaceZingué
-
Couvercle ouverture de montageNon
-
Verrouillage du couvercleNon
-
Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principalOui
-
Avec bac de plancherOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BKG500801
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BKG500801
Base Canal de sol acier BKG 500x80 en Longueur de 2m
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01
PDF37,40 MB -
Brochure
brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB
Leader dans le sol
PDF5,56 MB -
Annexe technique (produit unique)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2023-09-26
DXF80,75 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2023-09-26
STP1,54 MBFichiers STEP International 2023-09-26
STP1,74 MB -
schémas
Dessin de produit International 2023-09-26
PDF32,08 kB -
Guide
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBBodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)
PDF36,93 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Licence de produit
Licence de produit de-CH 2024-03-04
PDF413,66 kB -
Déclaration de conformité
Declaration UE BKG T014A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF41,07 kB
Déclaration de conformité International 2023-09-20
PDF272,71 kB