The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de canaux de sol
  • BKG5008051
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Angle plat tehalit BKG inférieur intérieur/extérieur p.canal de sol 500×650×80mm BKG5008051

Angle plat Hager tehalit BKG, partie inférieure angle intérieur/extérieur, pour canal de sol BKG500 fermé 500×80 mm
EAN
4012740981040
E-nr.
127 000 272
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
511.00 CHF
/ pc. *
511.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Angle plat tehalit BKG inférieur intérieur/extérieur p.canal de sol 500×650×80mm

BKG5008051

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • BKG500801

    Base Canal de sol acier BKG 500x80 en Longueur de 2m

    336.00 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Trai­te­ment de surface
    Galva­nisé
  • Matière
    Acier
Dimen­sions
  • Plage de nivel­le­ment
    90 - 245 mm
  • Longueur
    650 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
    5 kN
  • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
    3 kN

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP International 2024-11-14
PDF
423,04 kB
Hager déclaration REACH BKG5008051
PDF
Hager Rapport RoHS BKG5008051
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BKG5008051 | Hager Suisse

    Image produit BKG5008051

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BKG5008051 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BKG5008051

    Angle plat Intérieur/Extérieur pour Canal de sol BKG 500x80

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

    PDF
    37,40 MB
  • Brochure

    Image brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB | Hager Suisse

    brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB

    Leader dans le sol

    PDF
    5,56 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

    PDF
    2,54 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Suisse

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Fichiers DXF

    Image Fichiers DXF International 2023-09-26 | Hager Suisse

    Fichiers DXF International 2023-09-26

    DXF
    62,71 kB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2023-09-26 | Hager Suisse

    Fichiers STEP International 2023-09-26

    STP
    2,06 MB
  • schémas

    Image Dessin de produit International 2023-09-26 | Hager Suisse

    Dessin de produit International 2023-09-26

    PDF
    32,49 kB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)

    PDF
    36,93 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Licence de produit

    Image Licence de produit de-CH 2024-03-04 | Hager Suisse

    Licence de produit de-CH 2024-03-04

    PDF
    413,66 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKG T014A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BKG T014A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    41,07 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-09-20 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L4181GNGE - Raccord de terre tehalit 150mm
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    Prix*
    4.35 CHF
    / pc. *
    4.35 CHF
    / pc. *
  • 2
    L4183GNGE - Raccord de terre tehalit 600mm
    L4183GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
    Prix*
    5.90 CHF
    / pc. *
    5.90 CHF
    / pc. *
  • 3
    L4182GNGE - Raccord de terre tehalit 300mm
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    Prix*
    5.40 CHF
    / pc. *
    5.40 CHF
    / pc. *
  • 4
    BKTWF00 - Patte paroi pour paroi PS
    BKTWF00
    Patte paroi pour paroi PS
    Prix*
    1.15 CHF
    / pc. *
    1.15 CHF
    / pc. *
  • 5
    BKTWK61 - Séparation 61mm L= 2000mm
    BKTWK61
    Séparation 61mm L= 2000mm
    Prix*
    5.50 CHF
    / Mètre *
    5.50 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group