Canal de sol tehalit BKG inférieure fermée 300×80×2000mm BKG300801
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (16)product.page.accessories.associated-products
-
Barrière acoustique pour canal mural 1 product.page.accessories.products-available -
Embout 1 product.page.accessories.products-available -
Boîtier de protection 3 product.page.accessories.products-available -
Coupleur 1 product.page.accessories.products-available -
Conducteur de terre 2 product.page.accessories.products-available -
Angle plat partie supérieure/inférieure 1 product.page.accessories.products-available
Accessoires obligatoires
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Largeur300 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure22200 - 22200 mm²
-
Hauteur minimale de la chape80 mm
-
Plage de nivellement90 - 245 mm
-
Nombre d'unités d'installationintégrées25
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)86
-
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)5 kN
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface3 kN
-
Entretien du solSec
-
Nombre de compartiments3 - 3
-
Fixation au mur de séparation (cloison)Fixation par encliquetage
-
Avec cloisonOui
-
Ouverture de montageSans
-
Paroi latérale de surface/auge de plancherGalvanisé
-
MatièreAcier
-
Matériau paroi latérale/auge de plancherAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
-
Matériau du couvercleAcier
-
Couverture de surfaceZingué
-
Epaisseur de la matière du couvercle1 mm
-
Couvercle ouverture de montageNon
-
Verrouillage du couvercleNon
-
Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principalOui
-
Avec bac de plancherOui
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BKG300801
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit BKG300801
Base Canal de sol acier BKG 300x80 en Longueur de 2m
PDF -
Instructions de montage
Guide d'installation de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01
PDF37,40 MB -
MarketingServiceBrochure
brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB
Leader dans le sol
PDF5,56 MB -
TechnicalTechnicalappendixsingleProd
Annexe technique (produit unique) de-DE 2026-09-29
PDF2,72 MB
Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22
PDF2,73 MBBodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Logiciel
Fichiers DXF International 2023-09-26
DXF46,06 kB -
Logiciel
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP1,53 MBFichiers STEP International 2026-04-15
STP1,95 MB -
ProductTechnicalDrawing
schémas International 2023-09-26
PDF30,77 kB -
Documentations
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBBodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)
PDF36,93 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Informations normatives & environnementales
Licence de produit de-CH 2024-03-04
PDF413,66 kB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF340,45 kB