The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de canaux de sol
    • BKG3002LA
    Couvercle Hager tehalit BKG, partie supérieure avec sortie de câbles, pour canal de sol BKG300 fermé, longueur 500 mm
    EAN
    4012740030847
    E-nr.
    127 000 492
    VPE
    2 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de canaux de sol

    Couvercle tehalit BKG supérieure avec sortie pour canal de sol 300×500×3mm BKG3002LA

    Prix*
    119.50 CHF
    / pc. *
    119.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Couvercle tehalit BKG supérieure avec sortie pour canal de sol 300×500×3mm

    BKG3002LA

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      499 mm
    • Largeur
      300 mm
    • Epais­seur matière
      3 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Ouver­ture de montage
      Sans
    • Nombre d'ou­ver­ture de montage
      0
    Cache, porte
    • Couvercle ouver­ture de montage
      Non
    • Verrouillage du couvercle
      Non
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Document PEP International 2024-11-14
    PDF
    423,04 kB
    REACH declaration BKG3002LA
    PDF
    RoHS report BKG3002LA
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BKG3002LA | Hager Suisse

      Image produit BKG3002LA

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BKG3002LA | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BKG3002LA

      Couvercle avec passage de câbles pour Canal de sol BKG300 en Longueur de 0,5m

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

      PDF
      37,40 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-10-28 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2026-10-28

      PDF
      35,49 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Image brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB | Hager Suisse

      brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB

      Leader dans le sol

      PDF
      5,56 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2026-09-29 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22

      PDF
      2,73 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Suisse

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Logiciel

      Image Fichiers DXF International 2023-09-26 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2023-09-26

      DXF
      4,71 kB
    • Logiciel

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      180,71 kB
    • ProductTechnicalDrawing

      Image schémas International 2023-09-26 | Hager Suisse

      schémas International 2023-09-26

      PDF
      29,29 kB
    • Documentations

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)

      PDF
      36,93 MB
      Image Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System | Hager Suisse

      Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System

      Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking System (EN,12-2025)

      PDF
      36,66 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Licence de produit de-CH 2024-03-04 | Hager Suisse

      Licence de produit de-CH 2024-03-04

      PDF
      413,66 kB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      340,45 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKZNS100 - Pointe nivell. M8x100 hauteur niv. 100mm
      BKZNS100
      Pointe nivell. M8x100 hauteur niv. 100mm
      Prix*
      1.65 CHF
      / pc. *
      1.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      BKZNS85 - Pointe nivell. M8x 85 hauteur niv. 85mm
      BKZNS85
      Pointe nivell. M8x 85 hauteur niv. 85mm
      Prix*
      1.55 CHF
      / pc. *
      1.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      BKZNS90 - Pointe nivell. M8x 90 hauteur niv. 90mm
      BKZNS90
      Pointe nivell. M8x 90 hauteur niv. 90mm
      Prix*
      1.35 CHF
      / pc. *
      1.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      BKZNS80 - Pointe nivell. M8x 80 hauteur niv. 80mm
      BKZNS80
      Pointe nivell. M8x 80 hauteur niv. 80mm
      Prix*
      1.95 CHF
      / pc. *
      1.95 CHF
      / pc. *
    • 5
      BKZNS120 - Pointe nivell. M8x120 hauteur niv. 120mm
      BKZNS120
      Pointe nivell. M8x120 hauteur niv. 120mm
      Prix*
      2.45 CHF
      / pc. *
      2.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group