Disjoncteur différentiel 1P+N 10kA C-6A 30mA type A ADA556D

EAN
3250611067801
E-nr.
806 146 264
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
A2
Prix*
220.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    droite
  • Nombre de pole protégé
    1
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Courbe
    C
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    240 V
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    240 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
Inten­sité du courant
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Tenue au non déclen­che­ment onde 8-20µs
    250 A
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    10000 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment magné­tique en alter­natif
    5 / 10 In
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à -25°C
    7.2 A
  • Courant assigné à -20°C
    7.1 A
  • Courant assigné à -15°C
    7 A
  • Courant assigné à -10°C
    6.9 A
  • Courant assigné à -5°C
    6.8 A
  • Courant assigné à 0°C
    6.7 A
  • Courant assigné à 5°C
    6.6 A
  • Courant assigné à 10°C
    6.5 A
  • Courant assigné à 15°C
    6.4 A
  • Courant assigné à 20°C
    6.2 A
  • Courant assigné à 25°C
    6.1 A
  • Courant assigné à 30°C
    6 A
  • Courant assigné à 35°C
    5.9 A
  • Courant assigné à 40°C
    5.8 A
  • Courant assigné à 45°C
    5.7 A
  • Courant assigné à 50°C
    5.6 A
  • Courant assigné à 55°C
    5.5 A
  • Courant assigné à 60°C
    5.4 A
Coef­fi­cient de correc­tion du courant
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0.95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0.9
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0.85
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Sélec­ti­vité
  • Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélec­ti­vité sur CC
    1 A
  • Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélec­ti­vité sur CC
    4 A
  • Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélec­ti­vité sur CC
    8 A
  • Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélec­ti­vité sur CC
    12 A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1.9 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    1.8 W
Déclen­che­ment
  • Protégé contre les déclen­che­ments intem­pes­tifs
    Non
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    2000
Connexion
  • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 / 16mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
Stan­dards
  • Texte norme
    EN 61009-1
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…40 °C
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…70 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture de cali­bra­tion
    30 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.