robusto Communication T + T 83, RJ45
Matière :
Parties plastiques en thermoplaste
Raccordement : connexion à vis
Indice de protection : IP55
Couleurs et codes :
blanc signal, proche RAL 9003 : 00
gris clair, proche RAL 7035 : 03
noir, proche RAL 9005 : 05
aluminium, proche RAL 9006 : 49
Catégories
- A encastrer robusto
-
Apparent robusto
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs non lumineux et lumineux
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs lumineux
- robusto prises IP55 selon SN441011
- robusto Prises avec couvercle type 13, type 15, type 23 et type 25
- robusto Prises avec couvercle type 13 et type 23 Sidos, avec protection différentielle
- robusto Prises sans couvercle type 13, type 15, type 23 et type 25
- robusto Interrupteurs rotatifs, boutons-poussoirs pivotants sans couvercle
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs à clé carrée, avec et sans couvercle
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs à clé, avec et sans couvercle, avec cylindre
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs à clé, avec et sans couvercle, sans cylindre
- robusto – Interrupteurs/boutons-poussoirs de stores, détecteur de mouvements, bouton-pous soir de sonnerie, plaque de fermeture
- robusto Communication T + T 83, RJ45
- Prise 1x T+T 83
- Prise 2x T+T 83
- Prise 1x T+T 83 + 1x RJ45, non blindé
- Prise 1x T+T 83 + 1x RJ45, blindé
- Prise 1x RJ45, non blindé
- Prise 1x RJ45, blindé
- Prise 2x RJ45 parallèle, non blindé
- Prise 2x RJ45 parallèle, blindé
- robusto – Communication T + T 83, RJ45, sets de montage HMS 2x/4x RJ45, sets de montage pour modules multimédias
- robusto LED Signalisation
- robusto combinaison AP grd. I + I
- Colonnes de sol pour robusto
- Accessoires robusto
- Pièces de rechange