Détecteur de mouvements, étanches 180°
250 V~, profondeur d’encastrement 33 mm, distance
de détection : frontale 8 m, latérale 4 m, temporisation :
5 sec. à 30 min, luminosité réglable : 2 à 2000 lux
Catégories
-
A encastrer robusto
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs non lumineux et lumineux
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs lumineux
- robusto prises IP55 selon SN441011
- robusto Prises avec couvercle type 13, type 15, type 23 et type 25
- robusto Prises avec couvercle type 13 et type 23 Sidos, avec protection différentielle
- robusto Prises sans couvercle type 13, type 15, type 23 et type 25
- robusto Interrupteurs rotatifs, boutons-poussoirs pivotants sans couvercle
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs à clé carrée, avec et sans couvercle
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs à clé, avec et sans couvercle, avec cylindre
- robusto Interrupteurs/boutons-poussoirs à clé, avec et sans couvercle, sans cylindre
- robusto – Interrupteurs/boutons-poussoirs de stores, détecteur de mouvements, bouton-pous soir de sonnerie, plaque de fermeture
- Interrupteurs/boutons- poussoirs de stores, étanches, mécaniques
- Interrupteurs/ boutons- poussoirs de stores doubles, étanches, mécaniques
- Détecteur de mouvements, étanches 180°
- Plaque de fermetu reétanche
- Bouton-poussoir de sonnerie
- robusto Communication T + T 83, RJ45
- robusto – Communication T + T 83, RJ45, sets de montage HMS 2x/4x RJ45, sets de montage pour modules multimédias
- robusto Signalétique LED
- robusto combinaison ENC grd. I + I
- Apparent robusto
- Colonnes de sol pour robusto
- Accessoires robusto
- Pièces de rechange