kallysto plaque fron­tale type 12

Matière :

  • Face et plaque de recouvrement en duroplaste, sans halogène, antibactérien et résistant aux rayons UV et aux rayures
  • Appareil en thermoplaste


Raccordement : connexion à enfichage quickconnect


Indice de protection : IP20

 

Normes : SEV certifié et contrôle de fabrication

 

Couleurs et codes :
ultra blanc, proche RAL 9010: 00
gris clair, proche RAL 7035: 03
anthracite, proche RAL 7024: 04
noir, proche RAL 9005: 05
beige, proche NCS S2010-Y30R: 07
brun, proche RAL 8014: 09

Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories