basico Petites combi­nai­sons avec prise type 13, voyant lumi­neux, face mono­bloc

Material:

  • Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
  • Apparat aus Thermoplast


Anschluss: Stecktechnik quickconnect

Schutzart: IP20


Normen: SEV geprüft und fertigungsüberwacht

 

Lieferfarben/-code:
Reinweiss, ähnlich RAL 9010: 00
Schwarz, ähnlich RAL 9005: 05

Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories