basico Petites combinaisons avec prise type 13, voyant lumineux, face monobloc
Material:
- Frontset aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
Anschluss: Stecktechnik quickconnect
Schutzart: IP20
Normen: SEV geprüft und fertigungsüberwacht
Lieferfarben/-code:
Reinweiss, ähnlich RAL 9010: 00
Schwarz, ähnlich RAL 9005: 05
Catégories
- kallysto.line
- kallysto.trend
- kallysto.pro
- kallysto.art
- A encastrer kallysto et basico
- Apparent kallysto et basico
- Accessoires kallysto et basico
-
Système modulaire - composants kallysto et basico
- kallysto Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs, non lumineux
- kallysto Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs, lumineux
- kallysto plaque frontale type 12
- kallysto Prises type 13
- kallysto Prises type 15, type 23, type 25
- kallysto Prises type 13 et type 23 Sidos, avec protection différentielle
- kallysto plaque frontale petites combinaisons type 12
- kallysto Petites combinaisons avec prise type 13
- kallysto Interrupteurs rotatifs
- kallysto Interrupteurs rotatifs à clé et à cylindre
- kallysto Interrupteurs rotatifs à clé, sans cylindre
- kallysto Interrupteurs/poussoirs de stores, interrupteurs/boutons-poussoirs de stores doubles
- kallysto Variateurs rotatifs de lumière, régulateurs de vitesse
- kallysto Variateurs de lumière à poussoir, variateurs de lumière à poussoir avec type 13
- kallysto Thermostats
- kallysto Interrupteurs temporisés, Oekoswitch, Babyswitch
- kallysto détecteurs de mouvements, plaque de fermeture, sonneries
- kallysto Interrupteurs hotelcard
- kallysto Signalisation LED
- Smart Switch
- Bouton-poussoir universel
- kallysto Communication T + T 83, RJ45, DSL
- kallysto Communication RJ45, DSL
- kallysto Communication RJ45, câble Y
- kallysto Prises radio-TV et sat
- kallysto Prises de données radio-TV
- kallysto Prises multimédias HMS avec prise radio-TV et sat 2 trous à large bande
- kallysto Prises multimédias HMS avec prise de données radio-TV 3 trous à large bande
- kallysto Sets de montage HMS pour 2x ou 4x RJ45
- kallysto prises média, set de montage pour R&M, Keystone et modules multimédias
- kallysto Keystone et modules multimédias
- kallysto Faces pour R&M HWS
- kallysto Prise USB
- Carillon de porte électronique
- basico Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs non lumineux
- basico Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs lumineux
- basico rosace prises type 12
- basico plaque frontale monobloc prises type 12
- basico Prises type 13 avec rosace
- basico Prises type 13, face monobloc
- basico Prises type 15 – type 23 – type 25, avec rosace
- basico Prises type 13 et type 23 Sidos, avec protection différentielle
- basico rosace petites combinaisons type 12
- basico plaque frontale monobloc petites combinaisons avec prise type 12
- basico rosace petites combinaisons type 12, voyant lumineux
- basico plaque frontale monobloc petites combinaisons type 12, voyant lumineux
- basico plaque frontale monobloc petites combinaisons type 12, voyant lumineux
- basico Petites combinaisons avec prise type 13, avec rosace
- basico Petites combinaisons avec prise type 13, face monobloc
- basico Petites combinaisons avec prise type 13, voyant lumineux, avec rosace
- basico Petites combinaisons avec prise type 13, voyant lumineux, face monobloc
- basico Petites combinaisons avec prise type 13, voyant lumineux, avec rosace
- basico Petites combinaisons avec prise type 13, voyant lumineux, face monobloc
- basico Interrupteurs rotatifs
- basico Interrupteurs rotatifs à clés et cylindre
- basico Interrupteurs rotatifs à clés, sans cylindre
- basico Interrupteurs/boutons-poussoirs de stores, interrupteurs/boutons-poussoirs de stores doubles
- basico Variateurs rotatifs de lumière, régulateurs de vitesse
- basico Variateurs de lumière à poussoir
- basico Thermostats
- basico Interrupteurs temporisés, Oekoswitch, Babyswitch
- basico Détecteurs de mouvements, sonnerie
- basico Communication T + T 83, R J45, DSL
- basico Communication T + T, RJ45 , DSL
- basico Communication T + T, RJ45, câble Y
- basico Prises radio-TV et sat
- basico Prises de données radio- TV
- basico Prises multimédias HMS avec prise radio-TV et sat 2 trous à large bande
- basico Prises multimédias HMS avec prise de données radio-TV 3 trous à large bande
- basico Sets de montage HMS pour 2 x ou 4x RJ45
- basico Prises média, set de montage pour Keystone
- basico Prise USB
- basico carillon de porte électronique