Module de base HMS, modul e complémentaire et couvercle
Module de base HMS:
- Découpes pour 12 inserts RJ45 Cat. 5e, Cat. 6 et Cat. 6A au max.
- Pour inserts non blindés et blindés
- Découpe pour module TV ou SAT optionnel
- Prise DSL intégrée, avec pontage automatique, selon les recommandations d'installation de Swisscom
- Vis pour fi xation sur la plaque perforée incluses
Module complémentaire HMS:
- Découpes pour 10 inserts RJ45 Cat. 5e, Cat. 6 et Cat. 6A au max.
- Pour inserts non blindés et blindés
- Vis pour fi xation sur la plaque perforée incluses
Accessoires:
- Vis crantée 4.2x9.5 mm (set à 50 pc)
Indice de protection: IP20
Montage:
- sur plaque perforée