Inserts HMS prise radio-TV, prise de données radio-TV pour module de base
Insert prise radio-TV :
- Prise CATV, largeur de bande 5 à 1002 MHz (large bande)
- Variantes d'affaiblissement : 4/10/11/14/19/23 dB
- Prise terminale avec résistance intégrée pour un montage rapide
Insert prise de données radio-TV :
- Prise CATV, largeur de bande 5 à 1002 MHz (large bande)
- Voie de retour 5 – 65 MHz
- Variantes d'affaiblissement : 4/10/11/14/19/23 dB
- Prise avec résistance intégrée pour un montage rapide
Filtrer les produits