Disjoncteur de puissance compact
Les disjoncteurs compacts TemBreak2 sont la solution cohérente de 125 à 1600 A. Avec déclencheur thermique ou magnétique, ils ont tous en commun les nombreuses options de connexion et le vaste programme d’accessoires.
Filtrer les produits
Catégories
-
Disjoncteur de puissance compact
- Disjoncteur de puissance compact 125 A
- Disjoncteur de puissance compact 160 A
- Disjoncteur de puissance compact 250 A
- Disjoncteur de puissance compact 400 A
- Disjoncteur de puissance compact 630 A
- Disjoncteur de puissance compact 800 A
- Disjoncteur de puissance compact 1000 A
- Disjoncteur de puissance compact 1250 A
- Disjoncteur de puissance compact 1600 A
- Disjoncteur de puissance compact avec FI intégré
- Bloc transformateur d’intensité non étalonné
- Bloc transformateur d’intensité étalonné
- Technique à socle d’enfi chage