Transformateur d’intensité classe 0,5 s, non étalonné
- pour weber.vertigroup Gr.1 - 3
- courant secondaire 5 A
- classe 0,5 s
- avec ligne secondaire 3 m, 2,5 mm²
- incl. étiquette caractéristique collable sur support d’information/plaque signalétique
Filtrer les produits
Catégories
- Réglettes HPC Gr.00
-
Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglettes HPC Gr. 1 - 3
- Double réglettes HPC Gr. 2 et 3
- Versions spéciales Gr. 1 - 3
- Matériel de raccordement Gr. 1 - 3
- Accessoires Gr. 1 - 3
- Pièces de rechange Gr. 1 - 3
- Bloc transformateur étalonnable classe 0,5 s
- Transformateur d’intensité classes 1 et 0,5 s
- Transformateur d’intensité classe 1, courant secondaire 5 A
- Transformateur d’intensité classe 1, courant secondaire 1 A
- Transformateur d’intensité classe 0,5 s, non étalonné
- Transformateur d’intensité classe 0,5 s, étalonné
- Taxe de vérifi cation officielle d’étalonnage pour Transformateur d’intensité
- Accessoires - TI et équipements de mesure
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation