Réglette HPC 630 A jusqu'a 1260 A divers
Catégories
- Réglettes HPC Gr.00
-
Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglettes HPC Gr. 1 - 3
- Double réglettes HPC Gr. 2 et 3
- Double réglettes coupe-circuit sectionnable à coupure en charge HPC, commutation unipolaire
- Double réglettes coupe-circuit sectionnable à coupure en charge HPC, commutation tripolaire
- Accesoires réglettes doubles
- Réglette HPC 630 A jusqu'a 1260 A divers
- Versions spéciales Gr. 1 - 3
- Matériel de raccordement Gr. 1 - 3
- Accessoires Gr. 1 - 3
- Pièces de rechange Gr. 1 - 3
- Bloc transformateur étalonnable classe 0,5 s
- Transformateur d’intensité classes 1 et 0,5 s
- Accessoires - TI et équipements de mesure
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation