Bloc transformateur tripolaire, Version à sortie non étalonnée, tripolaire, version non étalonnée
- pour weber.vertigroup Gr. 1 -3
- tripolaire, version non étalonnée
- puissance assignée 5 VA, classe 0.5 s
- avec borne à cage 6 mm²
- prise de tension directe
- incl. étiquette caractéristique adhésive
- sortie avec raccordement à vis M12 inoxydable
- avec rallonge ARA
Catégories
- Réglettes HPC Gr.00
-
Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglettes HPC Gr. 1 - 3
- Double réglettes HPC Gr. 2 et 3
- Versions spéciales Gr. 1 - 3
- Matériel de raccordement Gr. 1 - 3
- Accessoires Gr. 1 - 3
- Pièces de rechange Gr. 1 - 3
- Bloc transformateur étalonnable classe 0,5 s
- Bloc transformateur tripolaire, Version à sortie non étalonnée, tripolaire, version non étalonnée
- Capot plombable
- Bloc transformateur tripolaire, Version avec sortie étalonnée, tripolaire, version étalonnée
- Taxe de vérification officielle d’étalonnage pour bloc transformateur tripolaire
- Transformateur d’intensité classes 1 et 0,5 s
- Accessoires - TI et équipements de mesure
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation