Couvre-appareil long
- pour weber.vertigroup Gr. 1 - 3
- possibilité de coupler l’un à l’autre le couvre-appareil et le support d’appareil de mesure
- découpable, pour largeurs d’appareils 45 - 90 mm
Catégories
- Réglettes HPC Gr.00
-
Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglettes HPC Gr. 1 - 3
- Double réglettes HPC Gr. 2 et 3
- Versions spéciales Gr. 1 - 3
- Matériel de raccordement Gr. 1 - 3
- Accessoires Gr. 1 - 3
- Pièces de rechange Gr. 1 - 3
- Bloc transformateur étalonnable classe 0,5 s
- Transformateur d’intensité classes 1 et 0,5 s
- Accessoires - TI et équipements de mesure
- Support d’appareil profond
- Support d’appareil
- Socle de fusible D01
- Insert de douille pour E14
- Clé pour vis de calibrage D01
- Cartouche fusible D01
- Bouchon fileté D01/E14
- Jeu de câblage
- Jeu de câblage pour TI
- Porte-câbles encliquetable
- Couvre-appareil long
- Capot plombable
- Support d’appareil de mesure long
- Support d’appareil de mesure court
- Ampèremètre encastré
- Ampèremètre enfi chable
- Prise de tension
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation