Support d’appareil de mesure court 95 mm, pour ampèremètre enfi chable
- pour weber.vertigroup Gr.00, 100/185 mm
- pour ampèremètre enfi chable
- unipolaire ou tripolaire
Filtrer les produits
Catégories
-
Réglettes HPC Gr.00
- Réglettes HPC Gr. 00, 60/100 mm
- Réglettes HPC Gr. 00, 185 mm
- Matériel de raccordement Gr. 00, 60/100/185 mm
- Accessoires Gr. 00, 60/100/185 mm
- Adaptateur
- Adaptateurs et caches Gr. 00/185 mm
- Transformateur d’intensité Gr. 00, 100/185 mm
- Support d’ampèremètre et ampèremètre Gr. 00, 100/185 mm
- Support d’appareil de mesure court 95 mm, pour ampèremètre enfi chable
- Support d’appareil de mesure court 95 mm, pour ampèremètres encastrés 44 x 44 mm
- Support d’appareil de mesure long 135 mm
- Ampèremètre enfichable
- Ampèremètre encastré
- Pièces de rechange Gr. 00, 60/100/185 mm
- Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation