Raccordement à bride 95 mm²
- pour weber.vertigroup Gr.00
- protection antirouille
- pour conducteur Cu re, rm 1.5 - 95 mm²
- pour Cu plat 16 x 10 mm
- jeu = 3 pièces
Catégories
-
Réglettes HPC Gr.00
- Réglettes HPC Gr. 00, 60/100 mm
- Réglettes HPC Gr. 00, 185 mm
- Matériel de raccordement Gr. 00, 60/100/185 mm
- Raccordement à vis M8 x 14
- Raccordement à vis M8 x 20
- Raccordement à bride 95 mm²
- Raccordement à prisme 95 mm²
- Raccordement à prisme 150 mm²
- Borne de raccordement double 2 x 35 mm²
- Bride de raccordement double
- Borne de jeu de barres
- Borne de jeu de barres
- Accessoires Gr. 00, 60/100/185 mm
- Adaptateur
- Adaptateurs et caches Gr. 00/185 mm
- Transformateur d’intensité Gr. 00, 100/185 mm
- Support d’ampèremètre et ampèremètre Gr. 00, 100/185 mm
- Pièces de rechange Gr. 00, 60/100/185 mm
- Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation