Cache d’emplacement de réserve
- pour recouvrement des barres de courant
- pour entraxe de barres collectrices de 100 et 185 mm
- montage direct sur barres de courant ou pour profondeur de montage 150 mm
- largeur 50 mm
- couleur gris RAL 7035
Catégories
-
Réglettes HPC Gr.00
- Réglettes HPC Gr. 00, 60/100 mm
- Réglettes HPC Gr. 00, 185 mm
- Matériel de raccordement Gr. 00, 60/100/185 mm
- Accessoires Gr. 00, 60/100/185 mm
- Adaptateur
- Adaptateurs et caches Gr. 00/185 mm
- Dispositifs aveugles
- Cache d’emplacement de réserve
- Capuchon de fermeture
- Borne de jeu de barres
- Cache d’emplacement de réserve
- Transformateur d’intensité Gr. 00, 100/185 mm
- Support d’ampèremètre et ampèremètre Gr. 00, 100/185 mm
- Pièces de rechange Gr. 00, 60/100/185 mm
- Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation