Adaptateur double 100 sur 185 mm
- pour le montage de deux LVS00100.. sur jeu de barres 185 mm
- largeur 100 mm
- raccordement avec vis M12 ou borne d'entrée LVZ00KDA
- montage LVS00100... à l'aide de vis M8
Catégories
-
Réglettes HPC Gr.00
- Réglettes HPC Gr. 00, 60/100 mm
- Réglettes HPC Gr. 00, 185 mm
- Matériel de raccordement Gr. 00, 60/100/185 mm
- Accessoires Gr. 00, 60/100/185 mm
- Adaptateur
- Adaptateur double 60 sur 185 mm
- Adaptateur simple 100 sur 185 mm
- Adaptateur double 100 sur 185 mm
- Adaptateur simple 185 sur 185 mm
- Adaptateur double 185 sur 185 mm
- Adaptateur double 185 sur 210 mm
- Borne de jeu de barres
- Adaptateurs et caches Gr. 00/185 mm
- Transformateur d’intensité Gr. 00, 100/185 mm
- Support d’ampèremètre et ampèremètre Gr. 00, 100/185 mm
- Pièces de rechange Gr. 00, 60/100/185 mm
- Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation