Caches de compensation
- pour weber.vertigroup Gr.00, 60/100
- compensation pour weber.vertigroup Gr. 1 - 3
- jeu = 1 pièce de chaque
Catégories
-
Réglettes HPC Gr.00
- Réglettes HPC Gr. 00, 60/100 mm
- Réglettes HPC Gr. 00, 185 mm
- Matériel de raccordement Gr. 00, 60/100/185 mm
- Accessoires Gr. 00, 60/100/185 mm
- Couvercle cache-bornes court, CCB court Gr.00 60/100
- Couvercle cache-bornes, CCB standard Gr.00 60/100
- Couvercle cache-bornes court, CCB court Gr.00 185
- Couvercle cache-bornes, CCB standard Gr.00 185
- Protection de contact 00-185
- Couvercle cache-bornes court, CCB pour univers N Gr.00 185
- Clip d’appui
- Cache profilé
- Couvercle latéral
- Porte-étiquette
- Etiquette d’identification
- Porte-étiquette court
- Cache de barres collectrices
- Indicateur de position d’élément commutateur
- Verrouillage fenêtre
- Caches de compensation
- Module à encastrer avec prises type 13
- Adaptateur
- Adaptateurs et caches Gr. 00/185 mm
- Transformateur d’intensité Gr. 00, 100/185 mm
- Support d’ampèremètre et ampèremètre Gr. 00, 100/185 mm
- Pièces de rechange Gr. 00, 60/100/185 mm
- Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation