Capot
- comme protection contre les contacts lors de l’utilisation de bornes à ressort directement sur les barres omnibus
- pour barres de 5 et 10 mm
- convient aussi comme obturateur
Catégories
- Système de barres omnibus 60 mm jusqu’à 630 A
- Système de barres omnibus 60 mm jusqu’à 1600 A
- Socle de coupe-circuit et sectionneur de neutre jusqu’à 160 A
- Adaptateur pour disjoncteurs de puissance tembreak
- Adaptateur pour disjoncteurs de puissance h3+
- Adaptateur universel pour barres omnibus
- Accessoires et technique de raccordement
- Alimentation