Bornier de raccordement, pour sections de câble de 16 - 120 mm²
- pour sections de câble de 16 - 120 mm²
- sur profilés en double T et profilés plats
- avec capot
Catégories
- Système de barres omnibus 60 mm jusqu’à 630 A
- Système de barres omnibus 60 mm jusqu’à 1600 A
- Socle de coupe-circuit et sectionneur de neutre jusqu’à 160 A
- Adaptateur pour disjoncteurs de puissance tembreak
- Adaptateur pour disjoncteurs de puissance h3+
- Adaptateur universel pour barres omnibus
- Accessoires et technique de raccordement
- Alimentation