Borne en acier fixe
- pour weber.vertigroup Gr. 1 - 3
- pour conducteurs Cu et Al
- montable ultérieurement sur raccordement à vis M12
- 35 - 240 rm
- 35 - 300 re
- 50 - 300 sm/se
- protection antirouille
- jeu = 3 pièces
Catégories
- Réglettes HPC Gr.00
-
Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglettes HPC Gr. 1 - 3
- Double réglettes HPC Gr. 2 et 3
- Versions spéciales Gr. 1 - 3
- Matériel de raccordement Gr. 1 - 3
- Vis de raccordement M12 x 30
- Vis de raccordement 6 pans creux M12 x 30
- Borne d’insertion en acier
- Borne en acier fixe
- Tiroir
- Tiroir avec écrou M12
- Borne d’insertion en V acier
- Tiroir pour borne d'insertion en V acier
- Borne en V acier
- Borne en V aluminium
- Raccordement à goujons
- Raccordement PEN FV
- Raccordement PEN F
- Raccordement PEN ZV
- Raccordement PEN Z
- Jeu de raccordement
- Jeu de raccordement version courte
- Accessoires Gr. 1 - 3
- Pièces de rechange Gr. 1 - 3
- Bloc transformateur étalonnable classe 0,5 s
- Transformateur d’intensité classes 1 et 0,5 s
- Accessoires - TI et équipements de mesure
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation