Cache d’emplacement de réserve
- pour recouvrement des barres collectrices
- pour entraxe de barres collectrices 185 mm
- transparent
- largeur 100 mm
- profondeur de montage 150 mm ou 75 mm
Catégories
- Réglettes HPC Gr.00
-
Réglettes HPC Gr.1-3
- Réglettes HPC Gr. 1 - 3
- Double réglettes HPC Gr. 2 et 3
- Versions spéciales Gr. 1 - 3
- Matériel de raccordement Gr. 1 - 3
- Accessoires Gr. 1 - 3
- Couvercle cache-bornes long
- Couvercle cache-bornes court
- Couvercle cache-bornes
- Cloison
- Clip d’appui
- Cache profilé
- Couvercle latéral
- Dispositifs aveugles
- Cache d’emplacement de réserve
- Capuchon de fermeture
- Borne de jeu de barres
- Cache d’emplacement de réserve
- Compensation longue
- Porte-étiquette
- Support d’information court
- Etiquette d’identification
- Désignation de phase
- Feuille d’inscription
- Cache pour poignée
- Indicateur de position de couvercle d’élément commutateur
- Verrouillage fenêtre
- Fusible enfi chable superposé
- Pièces de rechange Gr. 1 - 3
- Bloc transformateur étalonnable classe 0,5 s
- Transformateur d’intensité classes 1 et 0,5 s
- Accessoires - TI et équipements de mesure
- Réglette sectionnable à coupure en charge HPC
- Réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC 910 A et 1820 A
- Support de barres collectrices pour weber.vertigroup
- Plateforme d’installation