Coffrets d'abonné HSE60
Modèle standard avec
- socle de fusible 63 A bride / bride
- sectionneur de neutre NTK 161 bride / bride
- bride et entrée de câble à commander séparément
Catégories
-
weber.hse
- weber.hse Coffrets d'abonné 25 A et 60 A
- Coffrets d'abonné HSE25
- Alimentations HSE25 avec double raccordement
- Coffrets d'abonné HSE60
- Alimentations HSE60 avec double raccordement
- weber.hse Coffrets d'abonné 160 A
- weber.hse Doubles-raccordements et matériel de raccordement
- weber.hse - Coffrets d'abonné 60 A et 160 A avec flasque, entrée de câble et raccordement de terre extérieur montés
- weber.hse Accessoires pour HSE25, HSE60 et HSE160
- weber.hse Vue d'ensemble des kits de montage
- weber.hse Accessoires de kit de montage pour coff ret de compteur
- weber.hse Assortiment de composants individuels
- weber.hsa