Elément de raccordement
pour 1 barre par pôle
Filtrer les produits
Catégories
- Supports de barres omnibus UST4
-
Supports de barres omnibus UST5
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 40 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 60 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 40 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 80 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 50 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 60 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 100 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 80 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 120 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 100 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 120 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 Matériel de raccordement
- Jeu de vis-crochets M12
- Jeu de vis-crochets M12, pour montage weber.vertigroup
- Rondelle de serrage M12
- Elément de raccordement
- Supports universels de barres omnibus UST4 et UST5 Matériel de support
- Supports universels de barres omnibus UST5 Pièces détachées et de rechange