Traverse de profondeur pour UST5
- pour profondeurs d'armoire 500 mm à 800 mm
- avec matériel de fi xation
Catégories
- Supports de barres omnibus UST4
-
Supports de barres omnibus UST5
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 40 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 60 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 40 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 80 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 50 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 60 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 100 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 80 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 120 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 100 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 120 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 Matériel de raccordement
- Supports universels de barres omnibus UST4 et UST5 Matériel de support
- Supports universels de barres omnibus UST5 Pièces détachées et de rechange