Plastrons pour divers types de composants
Catégories
- Composants avec rails DIN
- Composants pour sectionneurs et disjoncteurs de puissance
- Composants avec plaque de montage
- Composants pour jeux de barres, entre-axe 40 mm
- Composants pour jeux de barres, entre-axe 60 mm
- Composants pour sectionneurs à fusibles en bandeau
- Composants pour multimédias
- Composants pour système de distribution tertio
- Composants pour canaux treillis
- Composants pour compteurs
-
Plastrons de protection
- Plastrons de protection
- Plastrons fermés
- Plastrons ouverts, à l'horizontale, 150 mm, pour appareils modulaires
- Plastrons pour composants avec guide-fils étendu
- Plastron partiellement ouvert, à la verticale, pour appareils modulaires et bornes
- Plastrons pour sectionneurs à fusibles HPC000, HPC00, HPC1, HPC2, HPC3
- Plastrons pour fusibles DII, DIII, HPC00, sur jeu de barres à l'horizontale
- Plastron pour fusibles DII, DIII, HPC00, sur jeu de barres à la verticale
- Plastrons pour sectionneurs à fusibles HPC en bandeau
- Plastron pour disjoncteurs sélectifs sur rail DIN
- Plastron pour commutateurs en charge
- Plastron pour disjoncteurs sélectifs sur jeu de barres, entre-axe 40 mm
- Plastron pour disjoncteurs de puissance H...
- Plastrons pour divers types de composants
- Accessoires et pièces détachées