Plastron fermé, avec support de jeux de barres, entre-axe 60 mm, à la verticale
Catégories
- Composants avec rails DIN
- Composants pour sectionneurs et disjoncteurs de puissance
- Composants avec plaque de montage
- Composants pour jeux de barres, entre-axe 40 mm
-
Composants pour jeux de barres, entre-axe 60 mm
- Composants pour jeux de barres, entre-axe 60 mm
- Plastrons fermés, avec support de jeux de barres, entre-axe 60 mm, à l'horizontale
- Plastrons fermés, avec support de jeux de barres rotatif, pour PE/N, entre-axe 60 mm, à l'horizontale
- Plastrons fermés, avec support de jeux de barres, entre-axe 60 mm, à l'horizontale
- Plastron fermé, avec support de jeux de barres, entre-axe 60 mm, à la verticale
- Plastrons, sectionneurs à fusibles HPC, avec support de jeux de barres, entre-axe 60 mm, à l'horizontale
- Plastrons pour éléments supports à fusibles, support de jeux de barres, entre-axe 60 mm, à l'horizontale
- Plastron pour éléments supports à fusibles, support de jeux de barres, entre-axe 60 mm, à la verticale
- Composants pour sectionneurs à fusibles en bandeau
- Composants pour multimédias
- Composants pour système de distribution tertio
- Composants pour canaux treillis
- Composants pour compteurs
- Plastrons de protection
- Accessoires et pièces détachées