Plastron avec vitre transparente et support d'appareils de mesure
Eigenschaften:
- für 4 Messgeräte 96 x 96 mm
- Haube mit Sichtscheibe
Filtrer les produits
Catégories
- Composants avec rails DIN
- Composants pour sectionneurs et disjoncteurs de puissance
- Composants avec plaque de montage
- Composants pour jeux de barres, entre-axe 40 mm
- Composants pour jeux de barres, entre-axe 60 mm
- Composants pour sectionneurs à fusibles en bandeau
- Composants pour multimédias
- Composants pour système de distribution tertio
-
Composants pour canaux treillis
- Composants pour canaux treillis / diverses applications
- Plastron fermé, plaque de fixation pour canal treillis
- Plastrons fermés, pour réserve vide
- Plastron fermé, avec rail de fixation de câbles abaissable
- Plastron fermé, avec gaine de câblage de porte
- Plastron avec vitre transparente et support d'appareils de mesure
- Plastron pour éclairage d'armoires
- Composant pour bornes de test
- Plastron pour disjoncteurs sélectifs, avec rail DIN
- Plastron pour disjoncteurs sélectifs avec support de jeux de barres, entre-axe 40 mm
- Composants pour compteurs
- Plastrons de protection
- Accessoires et pièces détachées