Cache pour sectionneurs à fusibles HPC000
Caractéristiques :
pour condamner une ouverture de plastron pour sectionneur HPC000 ; pour les sectionneurs HPC00, utiliser 2 pièces
Filtrer les produits
Catégories
- Composants avec rails DIN
- Composants pour sectionneurs et disjoncteurs de puissance
- Composants avec plaque de montage
- Composants pour jeux de barres, entre-axe 40 mm
- Composants pour jeux de barres, entre-axe 60 mm
- Composants pour sectionneurs à fusibles en bandeau
- Composants pour multimédias
- Composants pour système de distribution tertio
- Composants pour canaux treillis
- Composants pour compteurs
- Plastrons de protection
-
Accessoires et pièces détachées
- Accessoires
- Montants
- Fixations de montants pour classe de protection II
- Bride de connexion pour montants
- Equerre de fixation
- Crochet de fixation de compteur
- Vis de fixation de compteur
- Plaque de montage dans taille de composant, hauteur de composant 150 mm
- Plaques de montage dans taille de composant, hauteur de composant 300 mm
- Plaques de montage dans taille de composant, hauteur de composant 450 mm
- Plaques de montage dans hauteur d'armoire
- Plaques de montage pour télécom perforées
- Bracelet guide-fils, grande taille
- Bracelet guide-fils, petite taille
- Adaptateur pour bracelet guide-fils
- Canaux de câblage
- Accessoires pour canal de câblage
- Parties inférieures à visser
- Parties supérieures à clipser
- Adaptateur pour partie inférieure de tourelle
- Adaptateur pour partie supérieure de tourelle
- Tourelle double
- Equerres de montage
- Equerres à surbaisser, petit abaissement
- Equerres à surbaisser, grand abaissement
- Eclisses, seulement pour rails DIN
- Eclisses pour rails DIN continus
- Eclisse pour équerres à surbaisser
- Support de rails DIN avec guide-fils vertical
- Eclisse
- Rails DIN 35 x 15 x 1,5 mm pour support de rails DIN
- Rails DIN 35 x 15 x 1,5 mm pour montants univers N
- Rails DIN 35 x 15 x 1,5 mm pour équerres à surbaisser
- Rails DIN 35 x 15 x 1,5 mm avec équerres à surbaisser
- Rails C avec équerres à surbaisser
- Rails à bornes PE et N
- Supports de câbles
- Cloisons de séparation, à l'horizontale
- Cloison de séparation, à la verticale, pour composants avec bord de plastron haut
- Rallonge de bord de plastron, à la verticale/l'horizontale
- Tourelle support pour cloison de séparation, à la verticale
- Plaques-compteurs - cadre de séparation, hauteur 300 mm
- Rallonge
- Vis crantées
- Vis de fermeture
- Support de jeux de barres, entre-axe 40 mm
- Plastron pour jeux de barres
- Traverses avec support de jeux de barres, gauche, entre-axe 60 mm, 4 pôles
- Traverses avec support de jeux de barres, droite, entre-axe 60 mm, 4 pôles
- Traverses avec support de jeux de barres, gauche, entre-axe 60 mm, 3 pôles
- Traverses avec support de jeux de barres, droite, entre-axe 60 mm, 3 pôles
- Support de jeux de barres 2 pôles rotatif
- Support de jeux de barres, accouplable
- Bande de support avec support de jeux de barres, hauteur 750 mm
- Jeux de barres, 12 x 5 mm, crénelés, à l'horizontale
- Jeux de barres
- Jeux de barres, 20 x 5 mm, à l'horizontale
- Jeux de barres, 20 x 10 mm, à l'horizontale
- Jeux de barres, 30 x 5 mm, à l'horizontale
- Jeux de barres, 30 x 10 mm, à l'horizontale
- Jeux de barres, 6 x 6 mm
- Vis M6x16
- Jeux de barres pour composants de sectionneurs en bandeau 40 x 10 mm, à l'horizontale
- Jeux de barres pour composants de sectionneurs en bandeau 30 x 10 mm, à la verticale
- Profilé isolant pour jeux de barres
- Barre de terre
- Support de jeux de barres PE/N pour 1 Cu 12 x 5/10 mm
- Support de jeux de barres PE/N pour 2 barres Cu 12 x 5/10 mm
- Etiquettes d'identification
- Liaisons pour jeux de barres
- Cache pour sectionneurs à fusibles HPC000
- Caches pour fusibles-interrupteurs en bandeau HPC00
- Cache pour éléments supports à fusibles DII, DIII
- Obturateur en bande
- Obturateur en bande, 1000 m de long
- Obturateur en bande, verrouillable
- Bandes d'identification, 12 modules
- Etiquettes d'identification
- Vitres transparentes
- Gaine de porte
- Rails de fixation
- Equerres à surbaisser pour rail de fixation ou rail traverse
- Pièces de jonction
- Pièces d'isolation