Montants du système d'équipement intérieur C
Caractéristiques :
Pour utilisation lors du montage des :
- jeux de travées modulaires
- travées d'interrupteurs compacts
- plaques de montage
- plaques de montage partielles
Catégories
- Coffrets et armoires orion plus Acier
- Coffrets et armoires orion plus acier, accessoires
- Coffrets et armoires sur socle orion plus polyester, accessoires
-
Coffrets et armoires sur socle orion plus polyester
- Coff rets et armoires sur socle orion plus Polyester IP65, accessoires
- Kits de contre-porte, polyester
- Plaque de montage, plastique
- Kits de contre-porte, polyester
- Plaque de montage, plastique
- Collier pour fixation d'appareillages sur la plaque de montage perforée
- Jeu de supports de fixation de plaque de montage
- Montants du système d'équipement intérieur C
- Plastron fermé, isolé
- Plaque de montage partielle, acier
- Plastron fermé, isolé
- Kits de montage d'interrupteurs compacts, système d'équipement intérieur C
- Brides de fixation murale pour coff rets en polyester
- Serrure à cylindre pour coffrets
- Jeux de rails DIN
- Kits de travées modulaires, plastron, 150 mm
- Kits de travées modulaires, plastron, 200 mm
- Jeux de travées modulaires pour appareillages modulaires, système d'équipement intérieur S
- Jeux de travées modulaires pour appareillages modulaires. Système d'équipement intérieur C
- Serrure, aluminium
- Insert pour poignée escamotable
- Jeu de glissières de réglage
- Kit de contre-porte, acier
- Plaque de montage, plastique
- Plaque de montage, acier
- Plaques de montage partielles, acier
- Bande de marquage en plastique
- Bande couvre-module, plastique
- Bracelet guide-fi l, fixation sur rail DIN
- Adaptateur pour bracelet guide-fi l
- Couvercle pour conduit de câbles
- Coff rets et armoires sur socle orion plus Accessoires de chauff age et ventilation