Socle
Caractéristiques :
avec une plaque démontable sur les côtés avant et arrière
Couleur RAL 7035
Complet, avec point de fi xation
Hauteur 150 mm
Catégories
- Coffrets et armoires orion plus Acier
-
Coffrets et armoires orion plus acier, accessoires
- armoires orion plus Acier IP65, accessoires
- Kit de contre-porte, acier
- Plaque de montage, acier
- Plaque de montage, plastique
- Plaques de montage, acier perforé
- Jeu de supports de fixation de plaque de montage
- Collier pour fixation d'appareillages sur la plaque de montage perforée
- Montants du système d'équipement intérieur C
- Plaque de montage partielle, acier
- Jeux de rails DIN
- Jeux de travées modulaires pour appareillages modulaires, système d'équipement intérieur C
- Kits de montage d'interrupteurs compacts, système d'équipment intérieur C pour disjoncteurs et interrupteurs serie h
- Kits de travées modulaires, plastron
- Plastron fermé, isolé
- Jeux de travées modulaires pour appareillages modulaires, système d'équipement intérieur S
- Kit de jonction
- Socle
- Jeu de brides de fixation murale pour coff rets en tôle d'acier
- Kit de mise à la terre
- Serrure
- Serrure à cylindre pour coffrets muraux
- Clé en plastique
- Aérosol de peinture
- Bande de marquage en plastique
- Bande couvre-module, plastique
- Bracelet guide-fi l, fixation sur rail DIN
- Adaptateur pour bracelet guide-fi l
- Couvercle pour conduit de câbles
- Coffrets et armoires orion plus Accessoires de chauff age et ventilation
- Coffrets et armoires sur socle orion plus polyester, accessoires
- Coffrets et armoires sur socle orion plus polyester