Garniture 160 x 35 mm avec poignée en T
Catégories
- Armoire de stock IP40
- Armoire standard IP40
- Armoire standard IP55
- Armoire réseau IP40
- Armoire standard-plus IP40/IP55
- Armoire d’angle
-
Accessoires
- Paroi arrière IP40
- Paroi arrière IP40 avec fermeture rapide
- Paroi arrière IP40 pour aération,
- Paroi arrière IP20 avec tôle nid-d’abeilles et fermeture rapide
- Paroi arrière IP55
- Paroi latérale de stock IP40
- Paroi latérale IP40
- Paroi latérale IP55
- Parois Cloison de séparation
- Parois Adaptateur de cloison de séparation
- Parois Accessoires
- Toit Tôle de recouvrement IP40
- Toit Tôle de recouvrement IP55
- Toit Cadre de toit avec écartement
- Toit Plaque pour tôle de recouvrement IP40
- Toit Plaque pour tôle de recouvrement IP55
- Toit modulaire
- Toit Accessoires
- Fond Tôle de fond fermée
- Fond Tôle de fond avec balais
- Fond Tôle de fond avec caoutchouc mousse
- Fond Fond modulaire
- Fond Accessoires
- Portes Porte en tôle d’acier IP40
- Portes Porte pour aération IP40
- Portes Porte en tôle nid-d’abeilles IP20
- Portes Porte transparente IP40
- Portes Porte en tôle d’acier IP55
- Portes Porte transparente IP55
- Portes Cadre de fi nition 19"
- Portes Porte modulaire IP40
- Portes Face modulaire IP40
- Portes Accessoires
- Cache d’armoire 50 mm IP40
- Cache d’armoire 50 mm IP40, RAL au choix
- Équerre de protection IP55
- Équerre de protection IP55, RAL au choix
- Bandeau d’inscription pour armoire IP55
- Bandeau d’inscription pour armoire IP55, RAL au choix
- Bandeau de compensation IP40
- Bandeau de compensation IP40, RAL au choix
- Bandeau de séparation IP40 pour porte modulaire
- Bandeau de séparation IP40 pour porte modulaire, RAL au choix
- Charnière universelle 120° pour porte standard, porte simple
- Charnière universelle 120° pour porte standard, porte double
- Charnière universelle 180° pour porte standard, porte simple
- Charnière universelle 180° pour porte standard, porte double
- Goupille pour charnière universelle
- Charnière120° porte modulaire IP40
- Kit de charnières 180° porte modulaire IP40
- Profilé de porte, 2 pièces
- Profilé de porte, 10 pièces
- Vis douille
- Cornière pour profilé de porte
- Galet de porte
- Trame de porte, 2 pièces
- Trame de porte, 10 pièces
- Tablette rabattable
- Tablette rabattable, RAL au choix
- Blocage de porte, IP40
- Blocage de porte, IP55
- Kit de mise à la terre
- Bande de mise à la terre
- Poche à schéma
- Poche à schéma, RAL au choix
- Poche à schéma, petite, pour largeur d’armoire 400 mm
- Poche à schéma, petite, pour largeur d’armoire 400 mm, RAL au choix
- Poche à schéma, petite, à partir d’une largeur d’armoire de 500 mm
- Poche à schéma, petite, à partir d’une largeur d’armoire de 500 mm, RAL au choix
- Poche à schéma en plastique
- Garniture 160 x 35 mm
- Garniture 60 x 35 mm
- Garniture 160 x 35 mm avec poignée en T
- Garniture 60 x 35 mm avec poignée en T
- Poignée à levier pivotant 160 x 35 mm
- Clé
- Aménagement intérieur Plaque de montage
- Aménagement intérieur Accessoires de plaque de montage
- Aménagement intérieur Tablette
- Aménagement intérieur Accessoires pour tablette
- Aménagement intérieur Profi lés
- Aménagement intérieur Accessoires
- Aménagement intérieur Accessoires pour aménagement intérieur univers N
- Kit de mise à la terre
- Aménagement intérieur Éclairage
- Aménagement intérieur Technique d’aération
- Aménagement intérieur Technique de chauff age
- Aménagement intérieur Support fi xe 19
- Aménagement intérieur Accessoires 19"
- Aménagement intérieur Châssis articulé 19" 180°
- Aménagement intérieur Châssis articulé 19" 120°
- Aménagement intérieur 19" Châssis articulé 180° renforcé
- Aménagement intérieur Châssis articulé 19" 120° renforcé
- Aménagement intérieur Châssis articulé light 19"
- Aménagement intérieur Châssis articulé 19" Accessoires
- Aménagement intérieur Tablette/Tiroir 19"
- Aménagement intérieur Tablette d’appareils 19"
- Aménagement intérieur Adaptateur pour tablette d’appareils 19"
- Aménagement intérieur Tablette d’appareils 19"
- Socle SO
- Socle Cache avant/arrière sans découpe
- Socle Cache avant/arrière avec découpe
- Socle Plaques
- Socle Cache latéral
- Socle Accessoires Socle SO
- Socle RS
- Socle d’armoire d’angle
- Socle Accessoires Socle RS / Socle d’armoire d’angle