Fond modulaire, 2 parties dans la largeur de l’armoire
- 2-teilig in Schrankbreite
- verzinkt
- vorbereitet für Module
- Querblech geschlossen
- inkl. Mitten-Tiefenprofil
- inkl. Befestigungsmaterial
Catégories
- Armoire de stock IP40
- Armoire standard IP40
- Armoire standard IP55
- Armoire réseau IP40
- Armoire standard-plus IP40/IP55
- Armoire d’angle
-
Accessoires
- Paroi arrière IP40
- Paroi arrière IP40 avec fermeture rapide
- Paroi arrière IP40 pour aération,
- Paroi arrière IP20 avec tôle nid-d’abeilles et fermeture rapide
- Paroi arrière IP55
- Paroi latérale de stock IP40
- Paroi latérale IP40
- Paroi latérale IP55
- Parois Cloison de séparation
- Parois Adaptateur de cloison de séparation
- Parois Accessoires
- Toit Tôle de recouvrement IP40
- Toit Tôle de recouvrement IP55
- Toit Cadre de toit avec écartement
- Toit Plaque pour tôle de recouvrement IP40
- Toit Plaque pour tôle de recouvrement IP55
- Toit modulaire
- Toit Accessoires
- Fond Tôle de fond fermée
- Fond Tôle de fond avec balais
- Fond Tôle de fond avec caoutchouc mousse
- Fond Fond modulaire
- Fond modulaire, 1 partie dans la largeur de l’armoire
- Fond modulaire perforé, 1 partie dans la largeur de l’armoire
- Fond modulaire, 2 parties dans la largeur de l’armoire
- Fond modulaire perforé, 2 parties dans la largeur de l’armoire
- Modules
- Fond Accessoires
- Portes Porte en tôle d’acier IP40
- Portes Porte pour aération IP40
- Portes Porte en tôle nid-d’abeilles IP20
- Portes Porte transparente IP40
- Portes Porte en tôle d’acier IP55
- Portes Porte transparente IP55
- Portes Cadre de fi nition 19"
- Portes Porte modulaire IP40
- Portes Face modulaire IP40
- Portes Accessoires
- Aménagement intérieur Plaque de montage
- Aménagement intérieur Accessoires de plaque de montage
- Aménagement intérieur Tablette
- Aménagement intérieur Accessoires pour tablette
- Aménagement intérieur Profi lés
- Aménagement intérieur Accessoires
- Aménagement intérieur Accessoires pour aménagement intérieur univers N
- Kit de mise à la terre
- Aménagement intérieur Éclairage
- Aménagement intérieur Technique d’aération
- Aménagement intérieur Technique de chauff age
- Aménagement intérieur Support fi xe 19
- Aménagement intérieur Accessoires 19"
- Aménagement intérieur Châssis articulé 19" 180°
- Aménagement intérieur Châssis articulé 19" 120°
- Aménagement intérieur 19" Châssis articulé 180° renforcé
- Aménagement intérieur Châssis articulé 19" 120° renforcé
- Aménagement intérieur Châssis articulé light 19"
- Aménagement intérieur Châssis articulé 19" Accessoires
- Aménagement intérieur Tablette/Tiroir 19"
- Aménagement intérieur Tablette d’appareils 19"
- Aménagement intérieur Adaptateur pour tablette d’appareils 19"
- Aménagement intérieur Tablette d’appareils 19"
- Socle SO
- Socle Cache avant/arrière sans découpe
- Socle Cache avant/arrière avec découpe
- Socle Plaques
- Socle Cache latéral
- Socle Accessoires Socle SO
- Socle RS
- Socle d’armoire d’angle
- Socle Accessoires Socle RS / Socle d’armoire d’angle