Support de plaque de protection
Halter für Berührungsschutzplatte
Set = 20 Stück
Catégories
- Armoires juxtaposables IP40
-
Accessoires
- Accessoires, portes en tôle d'acier IP40, hauteur 2000 mm
- Accessoires, portes en aluminium IP40, hauteur 2000 mm
- Accessoires de socles
- Accessoires pour univers N, équipement intérieur
- Accessoires généraux
- Plaque de montage, zinguée, avec matériel de fi xation , pour weber.mes C
- Paroi de séparation d'armoire, zinguée
- Aménagement intérieur
- Jonction d'armoire, plaque perforée
- Jonction d'armoire, plaque perforée pour haut
- Cornière de fi xation de paroi
- Jonction de socles
- Etrier de fixation
- Ecrous de profi lé avec filetage
- Support de plaque de protection
- Vis de taraudage M6 x 13
- Armoires juxtaposables weber.mes C profondeur 275/350 mm, accessoires