Vissage du socle
Sockelverschraubung von
unten 6-kt
Schrauben M12 x 30
Set = 4 Stück
Catégories
- Armoires juxtaposables IP40
-
Accessoires
- Accessoires, portes en tôle d'acier IP40, hauteur 2000 mm
- Accessoires, portes en aluminium IP40, hauteur 2000 mm
- Accessoires de socles
- Socle isolé sans caches latéraux, RAL 9005
- Cache latéral pour socle isolé, RAL 9005
- Vissage du socle
- Attache de fixation du fond
- Mise à niveau du socle
- Accessoires pour univers N, équipement intérieur
- Accessoires généraux
- Armoires juxtaposables weber.mes C profondeur 275/350 mm, accessoires