Borne pour jeu de barres, 1,5 - 16 mm²
Caractéristiques :
- pour jeu de barres : 12 x 5 mm
- pour lignes Cu
- Largeur : 10,7 mm
- couple de serrage : 3,5 Nm
Borne SaS, 16 mm², pour 12 x 5 mm
Filtrer les produits
Catégories
- Bornes de répartition
- Bornes de passage
- Bornier de commande
-
Bornes pour jeu de barres
- Bornes pour jeu de barres
- Borne pour jeu de barres, 1,5 - 16 mm²
- Borne pour jeu de barres, 2,5 - 35 mm²
- Borne pour jeu de barres, 10 - 50 mm²
- Borne pour jeu de barres, 10 - 50 mm²
- Borne pour jeu de barres, 25 - 70 mm²
- Borne pour jeu de barres, 25 - 95 mm²
- Borne pour jeu de barres, 1,5 - 70 mm²
- Borne pour jeu de barres, 50 - 150 mm²
- Borne pour jeu de barres, 35 - 185 mm²
- Borne pour jeu de barres avec pièce de poussée, 35 - 120 mm²
- Borne pour jeu de barres, noyée, 1,5 - 70 mm²
- Borne pour jeu de barres, 1,5 - 16 mm²
- Borne pour jeu de barres, 4 - 35 mm²
- Borne pour jeu de barres, 16 - 70 mm²
- Borne pour jeu de barres, 16 - 120 mm²
- Borne pour jeu de barres, 1,5 - 16 mm²
- Borne pour jeu de barres, 4 - 35 mm²
- Borne pour jeu de barres, 16 - 70 mm²
- Borne pour jeu de barres, 16 - 120 mm²
- Bornes pour jeu de barres, 95 - 185 mm²
- Bornes pour jeu de barres, 150 - 300 mm²
- Bornes pour jeux de barres PE/N