Barrette de connexion de passage, Couple de serrage 19 Nm
Caractéristiques :
- 1 pôle
- ajoutable
- Ui = 1 kV AC/DC
- Courant de court-circuit maximal admissible 100 kA
- 35 mm² - 120 mm²
- Couple de serrage 19 Nm
- Possibilité de fixation sur rail DIN de type chapeau et plaque de montage
Catégories
- Bornes de répartition
-
Bornes de passage
- Bornes de raccordement en série
- Barrettes de connexion de passage, Couple de serrage 30 Nm
- Barrette de connexion de passage, Couple de serrage 19 Nm
- Bornes de passage à connexion enfichables
- Bornes à connexion enfichables, accessoires
- Bornes de passage à vis
- Bornes à vis accessoires
- Bornes Etiquettes et accessoires
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres