Compteur d’énergie étalonné, triphasé, MODBUS
Caractéristiques :
- Tension d'alimentation : 230/400V AC +/- 15%
- Fréquence : 50/60 Hz +/- 2 Hz
- Aperçu de l’affichage, voir annexe technique du catalogue
- Affichage de diverses valeurs de mesure
- Classe de précision C des compteurs MID selon EN50470-3
- Afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage à 7 chiffres 000000.0 kWh
- Affichage des erreurs de câblage
Catégories
- Appareils de mesure multifonctions
-
Contrôle de consommation d’énergie
- Système de contrôle de consommation d’énergie
- Serveur de contrôle de consommation d’énergie
- Accessoires pour serveur de contrôle de consommation d’énergie
- Compteur d’énergie étalonné, triphasé, MODBUS
- Compteur d’énergie, triphasé, MODBUS
- Appareils de mesure multifonctions pour rail DIN
- Centrale de mesure multifonctions SM102E à monter dans les portes
- Centrale de mesure multifonctions SM103E à monter dans les portes
- Entrée d'impulsion
- Interface KNX pour compteurs d’énergie électriques
- Instruments de mesure appropriés
- Accessoires compteurs d’énergie
- Compteur d'énergie