Appareils de mesure multifonctions pour rail DIN
Caractéristiques :
- Mesure multiple de courants
- Tensions momentanées
- Puissances momentanées
- Comptage de la puissance active/réactive
- Compteur d’heures de fonctionnement
- Harmoniques jusqu’au rang 51
- Entrées/sorties configurables
- Précision 0,2% pour tensions + courants, 0,5% pour puissances
Catégories
- Appareils de mesure multifonctions
-
Contrôle de consommation d’énergie
- Système de contrôle de consommation d’énergie
- Serveur de contrôle de consommation d’énergie
- Accessoires pour serveur de contrôle de consommation d’énergie
- Compteur d’énergie étalonné, triphasé, MODBUS
- Compteur d’énergie, triphasé, MODBUS
- Appareils de mesure multifonctions pour rail DIN
- Centrale de mesure multifonctions SM102E à monter dans les portes
- Centrale de mesure multifonctions SM103E à monter dans les portes
- Entrée d'impulsion
- Interface KNX pour compteurs d’énergie électriques
- Instruments de mesure appropriés
- Accessoires compteurs d’énergie
- Compteur d'énergie