Transformateur de Courant ouvrant SC1 160/5A 0,7VA Classe 1
Catégories
-
Appareils de mesure multifonctions
- Appareils de mesure multifonctions
- KNX-Energiemesswertgeber
- Voltmètre, ampèremètres analogiques
- Voltmètre, ampèremètres numériques
- Transformateurs d’intensité (TI)
- Transformateur d’intensité BG213 pour câble Ø 20 mm ou barres
- Transformateurs d’intensité BG113 pour barres
- Transformateurs d’intensité BG213 pour câble Ø 28 mm ou barres
- Accessoire de montage sur rail DIN
- Couvercle cache-bornes
- Transformateur de Courant ouvrant SC1 063/5A 0,7VA Classe 3
- Transformateur de Courant ouvrant SC1 080/5A 0,7VA Classe 3
- Transformateur de Courant ouvrant SC1 100/5A 0,7VA Classe 1
- Transformateur de Courant ouvrant SC1 125/5A 0,7VA Classe 1
- Transformateur de Courant ouvrant SC1 160/5A 0,7VA Classe 1
- Transformateur de Courant ouvrant SC1 200/5A 0,7VA Classe 1
- Transformateur de Courant ouvrant SC1 250/5A 0,7VA Classe 1
- Transformateur de Courant ouvrant SC2 400/5A 2,2VA Classe 1
- Transformateur de Courant ouvrant SC2 500/5A 2,2VA Classe 1
- Relais de découplage du réseau
- Contrôle de consommation d’énergie
- Compteur d'énergie