Voltmètre, ampèremètres analogiques
Messgeräte zur Spannungsund Strommessung:
Spannungs- und Strom - messungen werden im Kleingewerbe häufig benötigt um einen schnellen Überblick über Eingangs- und Geräteströme bzw. Spannungen zu erhalten. Die analogen Messgeräte sind zur Erfassung von Wechselspannung bzw. Wechselströmen geeignet. Die digitalen Messgeräte sind zusätzlich mit einer Überlastanzeige ausgestattet.
Voltmeter analog und digital:
- Direktanschluss an Einphasen netz
- Anschluss an Dreiphasennetz über Umschalter
Amperemeter analog und digital:
Die Amperemeter zur Wandler - messung sind mit einem maximalen Eingangsstrom von 5 A belastbar.
Anschlusskapazität:
6 mm2 Litze
10 mm2 Draht