Interrupteurs sectionneurs tétrapolaires, à commande manuelle
AC 23 - 400 V AC; HA457, AC 22 - 400 V AC Schraubenanschlüsse:
In 160 A: 95 mm² max.
In 250 A: 150 mm² max.
In 400 A: 240 mm² max.
In 630 A: 2 x 150 mm² min.
2 x 300 mm² max.
Catégories
-
Interrupteurs sectionneurs
- Interrupteurs sectionneurs modulaires 20 A à 160 A
- Interrupteurs sectionneurs 160 A à 1600 A
- Interrupteurs sectionneurs tripolaires, à commande manuelle
- Interrupteurs sectionneurs tétrapolaires, à commande manuelle
- Bornes à cage tripolaires
- Set de bornes doubles, tripolaires
- Capots de protection, tripolaires
- Capots de protection, tétrapolaires
- Capots cache-bornes, tripolaires
- Capots cache-bornes, tétrapolaires
- Commandes rotatives, poignée sur porte
- Rallonges d'axe
- Contact auxiliaire, tripolaire, 2 inverseurs
- Interrupteur-sectionneur avec fusible
- Inverseurs de charge