Contact auxiliaire, tripolaire, 2 inverseurs
- In A - 250 V AC
- cos phi = 0,8
- mechanische Lebensdauer: 107 Schaltungen
- Vorunterbrechungs- und Signalisationskontakte
- HZ023: für Lasttrennschalter 125 bis 630 A
- HZ025: für Lasttrennschalter 800 bis 1600 A
Catégories
-
Interrupteurs sectionneurs
- Interrupteurs sectionneurs modulaires 20 A à 160 A
- Interrupteurs sectionneurs 160 A à 1600 A
- Interrupteurs sectionneurs tripolaires, à commande manuelle
- Interrupteurs sectionneurs tétrapolaires, à commande manuelle
- Bornes à cage tripolaires
- Set de bornes doubles, tripolaires
- Capots de protection, tripolaires
- Capots de protection, tétrapolaires
- Capots cache-bornes, tripolaires
- Capots cache-bornes, tétrapolaires
- Commandes rotatives, poignée sur porte
- Rallonges d'axe
- Contact auxiliaire, tripolaire, 2 inverseurs
- Interrupteur-sectionneur avec fusible
- Inverseurs de charge