Elément de liaison de canal droit
Catégories
- tehalit.BKB | tehalit.BK
-
tehalit.BK
- tehalit.BK Canal de sol Vue d'ensemble des canaux
- tehalit.BK – Canal de sol avec coffrage de chape souple pour sols nettoyés à sec
- tehalit.BK – Canal de sol avec bac de sol pour sols nettoyés à sec
- tehalit.BK – Couvercles pour canal de sol pour sols nettoyés à sec
- tehalit.BK – Traverses pour canal de sol pour sols nettoyés à sec
- tehalit.BK – Canal de sol avec coffrage de chape souple et possibilité d'étanchéité
- tehalit.BK – Canal de sol avec bac de sol et possibilité d'étanchéité
- tehalit.BK – Couvercles pour canal de sol avec possibilité d'étanchéité
- tehalit.BK – Traverses pour canal de sol avec possibilité d'étanchéité
- tehalit.BK Boîtes de raccordement et accessoires
- tehalit.BK Cloisons de séparation et accessoires
- tehalit.BK Accessoires
- Conducteur de protection de mise à la terre du système de canaux
- Conducteur de raccordement, borne
- Bandes en caoutchouc mousse
- Rebord de revêtement
- Couvercle de liaison de revêtement pour moquette
- Encrage de chape
- Kit de jonction
- Elément de liaison de canal droit
- Elément de liaison de canal coudé
- Collier de nivellement
- Tiges de nivellement
- Contre-écrou M8
- Griffe de maintien avec appui isolant
- Appuis isolants pour traverse
- Ventouse d'une capacité de 20 kg max.
- Ventouse d'une capacité de 30 kg max.
- Ventouse d'une capacité de 30 kg max.
- Agrafeuse
- Agrafes
- tehalit.BKG