tehalit.DNG - Système de canaux de câblage, PVC
- Montage/démontage faciles du couvercle
- Distance entre languettes 10 mm et 12,5 mm
- Passage de câbles jusqu’à 6 mm2
- 21 dimensions différentes
- Perforation du fond selon EN 50085
- Listé UL File-Nr. 48414
- Auto-extinguible selon UL94 V0
- Listé CSA File-Nr. 22009
- Résistance aux températures de -5 à +60°C
Matière : PVC dur
Longueur de livraison : 2000 mm
Mode de livraison : base, couvercle
Couleur : RAL 7030, gris