tehalit.BA7 - Système de canaux de câblage, PVC
- Languettes sécables à la main, à ras du canal, sauf BA7 25025, 25040, 40025, 60025, 80025
- Arêtes douces
- Dimensions extérieures précises
- 22 dimensions disponibles
- Montage/démontage facile du couvercle
- Distance entre languettes 12,5 mm
- Passage de câbles jusqu’à 6 mm2
- Perforation du fond selon EN 50085
- Troisième perforation du fond dès largeur de canal 80 mm
- Une pince universelle pour tous les canaux
- 2ème point de maintien dès hauteur de canal 60 mm
- Canaux en bleu pour installation de sécurité livrables du stock
- Auto-extinguible selon UL94V0, listé UL et CSA, résistance aux températures de -5 à +60°C
Matière : PVC dur
Longueur de livraison : 2000 mm
Mode de livraison : base, couvercle
Couleurs : RAL 7030, gris bleu, semblable à RAL 5015
Catégories
-
Systèmes de canaux de câblage PVC
- tehalit.BA7 - Système de canaux de câblage, PVC
- Système de canaux BA7 - Base et couvercle, gris
- Système de canaux BA7 - Base et couvercle, bleu
- Couvercle BA7, gris
- BA7 Clip, sans halogène
- tehalit.BA6 - Système de canaux de câblage, PVC
- tehalit.DNG - Système de canaux de câblage, PVC
- tehalit.LKG - Système de canaux de câblage, PVC
- Système de canaux de câblage sans halogène
- Systèmes de canaux de câblage, Outillage et accessoires