Transformateur pour tuyau LED jusqu'à 6 m
tension d'entrée: 230V/50Hz
tension de sortie: 24 V DC
puissance : 30 watts
dimensions: longueur 90 mm, hauteur 28 mm
Catégories
-
tehalit.SL - Système de canaux à plinthes
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, avec deux joints muraux, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, avec plinthe pour moquette, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 80 mm, pièces de forme
- tehalit.SL – Canaux à plinthes hauteur 80 mm, avec deux joints muraux, pièces de forme
- tehalit.SL – Canaux à plinthes hauteur 80 mm, avec plinthe pour moquette, pièces de forme
- tehalit.SLH - Canaux à plinthes sans halogène, hauteur 80 mm, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 115 mm, pièces de forme
- Boîtiers d’appareils pour systèmes de canaux à plinthes
- tehalit.SL - Kit LED pour canaux à plinthes et accessoires
- Couvercle 80 mm pour montage LED
- Base pour SL20080, 80 mm
- Transformateur pour tuyau LED jusqu'à 6 m
- Transformateur pour tuyau LED jusqu'à 20 m
- Tuyau LED
- Kit de support d'appareils LED avec transformateur
- Cache pour boîtier pour kit de support d'appareils LED
- tehalit.EK - Canal d’angle, profilés et pièces de forme
- tehalit.SL - Canal de contournement pour portes, pièces de forme